3 L PD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 60 Case, 2.9983 / 2.9992 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 178 in Lang +/- 1/16"
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
- Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
- Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern